ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |

【特長】
・検出器に固体シンチレータCsI(TI)を採用。高性能・長寿命・高信頼性を実現。
・微弱なγ線を簡単に精度良く測定できます。通常の自然放射線量からその100~200倍程度の強さまで測定できます。
・水滴が付着しても安心して使える生活防水IPX4。オートパワーオフ(3時間)機能付。
・HORIBAwebサイトより、マッピング機能を使用可能。
・有効測定範囲:0.001~9.999μSv/h
・測定放射線:γ線
・感度:1μSv/hに対して毎分1000カウント以上
・相対指示誤差:±10%以内
・サンプリング時間:60秒
・外寸法・重量:W68×D28×H121mm・約175g(電池除く)
・電源:単3形乾電池2個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):4,668円

テクノプラン
マグネットビューシート MVS
0通常価格(税別):3,456円

エスコ
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
0通常価格(税別):6,363円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~