17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル照度計 LX-1108 31-1427

デジタル照度計 LX-1108

通常単価(税別)
23,754円
税込単価
26,129円
通常出荷日:4日目

【特長】・広範囲な測定範囲、光源選択機能付で屋内・屋外あらゆる場所の照度測定に。・データホールド、MA...

詳細を確認

    型番:

    31-1427
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    31-1427の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-1427
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,754円
    ( 26,129円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広範囲な測定範囲、光源選択機能付で屋内・屋外あらゆる場所の照度測定に。
    ・データホールド、MAX/MINメモリ、ピークホールド機能付。
    ・測定範囲(Lux):0~400000(100000以上は参考値)
    ・測定精度:±3%rdg+0.5%FS
    ・光源:タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯(選択式)
    ・外寸法:本体:W68×D30×H200mm センサ:W90×D55×H17mm
    ・重量:約250g(電池含む)
    ・電源:006P(9V)電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル照度計 LX-1108の型番31-1427のページです。 型番31-1427に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル照度計 LX-1108のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル照度計 LX-1108
    デジタル照度計(LX-1108)
    デジタル照度計 LX-100
    デジタル照度計 LX-204
    デジタル照度計 LX-204(6-6131-12)
    デジタル照度計
    メーカー三商マザーツールマザーツール三商アズワンエスコ
    通常価格23,754円16,410円9,271円26,027円22,631円78,772円
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました