17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル騒音計 SD-2200 31-1426

デジタル騒音計 SD-2200

通常単価(税別)
28,927円
税込単価
31,820円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクト設計で使いやすいモデルです。A/C特性、FAST/SLOWに対応。・データホールド...

詳細を確認

    型番:

    31-1426
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    31-1426の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-1426
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,927円
    ( 31,820円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクト設計で使いやすいモデルです。A/C特性、FAST/SLOWに対応。
    ・データホールド、最大・最小値表示。
    ・測定範囲(dB):Low:32~80 Med:50~100 Hi:80~130
    ・分解能(dB):0.1
    ・測定精度(dB):±1.5
    ・周波数範囲:31.5Hz~8kHz
    ・外寸法・重量:W54×D34×H232mm・約200g(電池含む)
    ・電源:006P(9V)電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル騒音計 SD-2200の型番31-1426のページです。 型番31-1426に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル騒音計 SD-2200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル騒音計 SD-2200
    騒音計 SD-2200(定番モデル)
    デジタル騒音計 KG-70
    デジタル騒音計
    SDカード対応 デジタル騒音計
    SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD
    メーカー三商A-Gas Japan(旧FUSO)カイセカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツール
    通常価格28,927円25,131円16,739円15,326円80,576円31,899円
    通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました