17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム UV-340C デジタル紫外線強度計 31-0627

カスタム UV-340C デジタル紫外線強度計

通常単価(税別)
28,927円
税込単価
31,820円
通常出荷日:4日目

【特長】・セパレートタイプのセンサーなので最適な位置で測定できます。・UVA、UVBの測定が可能。・検...

詳細を確認

    型番:

    31-0627
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    31-0627の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-0627
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,927円
    ( 31,820円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セパレートタイプのセンサーなので最適な位置で測定できます。
    ・UVA、UVBの測定が可能。
    ・検出スペクトラムは290~390nm。
    ・測定範囲:0~19990μW/c㎡
    ・分解能:1μW/c㎡(0~1999μW/c㎡)、10μW/c㎡(2000~19990μW/c㎡)
    ・測定精度:±(4%FS+2digit)
    ・外寸法:本体:W70×D25×H131mm センサ:W46×D32×H168mm コード長70cm
    ・重量:約220g(電池含む)
    ・電源:006P(9V)電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カスタム UV-340C デジタル紫外線強度計の型番31-0627のページです。 型番31-0627に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム UV-340C デジタル紫外線強度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム UV-340C デジタル紫外線強度計
    デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
    デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール
    マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A
    デジタル照度計 カスタム
    カスタム デジタル照度計
    メーカー三商A-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールアズワンカスタムカスタム
    通常価格28,927円30,496円16,410円22,070円19,889円 -22,186円 -
    通常出荷日4日目3日目在庫品1日目7日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました