17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム デジタル照度計 LX-1000 31-0625

カスタム デジタル照度計 LX-1000

通常単価(税別)
26,027円
税込単価
28,630円
通常出荷日:4日目

【特長】・測定ファンクションのみに機能をしぼりローコストを実現しました。・小型軽量のポケットサイズで携...

詳細を確認

    型番:

    31-0625
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    31-0625の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-0625
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,027円
    ( 28,630円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定ファンクションのみに機能をしぼりローコストを実現しました。
    ・小型軽量のポケットサイズで携帯に便利、操作も簡単です。
    ・測定範囲:0~1999、2000~19990Lux
    ・分解能:1、10Lux
    ・測定精度:±(5%rdg+4digit)
    ・外寸法(mm):本体:W70×D25×H131 センサ:W55×D18×H82 コード:1m
    ・重量(kg):195
    ・電源:006P(9V)電池1個
    ・付属品:センサ、取扱説明書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カスタム デジタル照度計 LX-1000の型番31-0625のページです。 型番31-0625に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム デジタル照度計 LX-1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム デジタル照度計 LX-1000
    デジタル照度計 カスタム
    カスタム デジタル照度計
    デジタル照度計 LX-100
    デジタル照度計 LX-204
    デジタル照度計 LX-204(6-6131-12)
    メーカー三商カスタムカスタムマザーツール三商アズワン
    通常価格26,027円19,889円 -22,186円 -9,271円26,027円22,631円
    通常出荷日4日目1日目〜1日目〜在庫品1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました