17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル照度計 LX-204 31-0609

デジタル照度計 LX-204

通常単価(税別)
26,027円
税込単価
28,630円
通常出荷日:4日目

【特長】・最大200,000Luxまで測定可能なセンサ一体型。・センサ保護キャップ付。・マックスホール...

詳細を確認

    型番:

    31-0609
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    31-0609の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-0609
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,027円
    ( 28,630円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大200,000Luxまで測定可能なセンサ一体型。
    ・センサ保護キャップ付。
    ・マックスホールド、データホールド機能。
    ・レンジ:200、2000、20000、200000Lux
    ・分解能:0.1、1、10、100Lux
    ・測定精度:±(5%rdg+4digit)
    ・センサ:シリコンフォトダイオード
    ・サンプリング:2.5回/秒
    ・外寸法・重量:W55×D38×H170mm・約190g
    ・電源:006P(9V)電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル照度計 LX-204の型番31-0609のページです。 型番31-0609に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル照度計 LX-204のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル照度計 LX-204
    デジタル照度計 LX-204(6-6131-12)
    デジタル照度計 TLX-204
    デジタル照度計 LX-100
    デジタル照度計(LX-1108)
    デジタル照度計
    メーカー三商アズワントラスコ中山マザーツールマザーツールエスコ
    通常価格26,027円22,631円19,159円9,271円16,410円78,772円
    通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました