17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー ポケットライン照度計 Testo540 31-0604

テストー ポケットライン照度計 Testo540

通常単価(税別)
35,726円
税込単価
39,299円
通常出荷日:4日目

【特長】・接触せずに簡単に照度測定ができます。・コンパクトでポケットにも入るサイズ。大きく見やすい液晶...

詳細を確認

    型番:

    31-0604
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    31-0604の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-0604
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,726円
    ( 39,299円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接触せずに簡単に照度測定ができます。
    ・コンパクトでポケットにも入るサイズ。大きく見やすい液晶表示。
    ・ハンドストラップ、プロテクションキャップ付属。
    ・計測範囲:0~99999Lux
    ・分解能:1Lux(0~19999Lux) 10Lux(20000~99999Lux)
    ・測定精度:±3%
    ・計測間隔:0.5秒
    ・単位:Lux、footcandle
    ・外寸法・重量:W46×D25×H133mm(プロテクションキャップ装着時)・約95g
    ・電源:単4アルカリ電池2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー ポケットライン照度計 Testo540の型番31-0604のページです。 型番31-0604に関する仕様情報を記載しております。
    テストー ポケットライン照度計 Testo540のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー ポケットライン照度計 Testo540
    ポータブル照度計 testo540
    ポケット型 風速計
    テストー マルチ環境計測器 testo 440
    騒音計用校正器 0554.0452
    ポケットサイズ風速計シリーズ
    メーカー三商アズワンA-Gas Japan(旧FUSO)アズワンテストータスコ
    通常価格35,726円36,440円13,801円104,245円 -113,961円29,853円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜14日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました