17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属地中ケース 300㎜ 63-0523

金属地中ケース 300㎜

通常単価(税別)
2,011
税込単価
2,212
通常出荷日:4日目

【特長】・真ちゅうニッケルメッキ製・適応温度計(mm):300

    型番:

    63-0523
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0523の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0523
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,011
    ( 2,212 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真ちゅうニッケルメッキ製
    ・適応温度計(mm):300

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金属地中ケース 300㎜の型番63-0523のページです。 型番63-0523に関する仕様情報を記載しております。
    金属地中ケース 300㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属地中ケース 300㎜
    金属地中ケース 150㎜
    金属地中ケース SUS304 JC-3000 300㎜
    金属ケース 棒状温度計
    金属ケース入り棒状温度計 -20~50℃
    金属ケース クリップ付 30㎝ (0955-00)
    メーカー三商三商三商シンワ測定アズワン佐藤計量器製作所
    通常価格2,0111,3155,0921,035 -3,4492,616
    通常出荷日4日目4日目2日目1日目〜1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました