17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンナ デジタル残留塩素計 HI701 32-0861

ハンナ デジタル残留塩素計 HI701

通常単価(税別)
16,991
税込単価
18,690
通常出荷日:4日目

【特長】・わずか64gの手の平サイズでポケットに入ります。・ゼロ設定も測定もすべてボタン1つの簡単操作...

詳細を確認

    型番:

    32-0861
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    32-0861の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0861
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,991
    ( 18,690 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・わずか64gの手の平サイズでポケットに入ります。
    ・ゼロ設定も測定もすべてボタン1つの簡単操作。
    ・オートパワーオフ機能付。
    ・リン酸塩・ヨウ素イオン・鉄イオンのデジタルイオンチェッカーもございます。
    ・測定項目:遊離塩素
    ・測定範囲:0.00~2.50ppm(mg/L)
    ・分解能:0.01ppm(mg/L)
    ・測定精度:±3%±0.03ppm(mg/L) at25℃
    ・外寸法・重量:W61×D37.5×H81.5mm・64g
    ・電源:単4アルカリ電池1個
    ・付属品:ガラスセル(10ml)2本、セル用キャップ2個、電池1個、測定試薬6回分、ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンナ デジタル残留塩素計 HI701の型番32-0861のページです。 型番32-0861に関する仕様情報を記載しております。
    ハンナ デジタル残留塩素計 HI701のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンナ デジタル残留塩素計 HI701
    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素
    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
    残留塩素計 HI771
    残留塩素計 HI711
    デジタル屈折計 HIシリーズ
    メーカー三商アズワンアズワンケニスケニスアズワン
    通常価格16,99161,790 -58,21817,71815,80456,560
    通常出荷日4日目7日目7日目9日目9日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました