17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

柴田 080520-318 シンプルパック 全硬度 32-0533

柴田 080520-318 シンプルパック 全硬度

通常単価(税別)
5,432円
税込単価
5,975円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて小型な検査セット。手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)で...

詳細を確認

    型番:

    32-0533
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0533の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0533
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,432円
    ( 5,975円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて小型な検査セット。手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)ですのでかさばらず軽量です。
    ・操作は検水を吸い込み振るだけ試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了(※一部製品は除く)。
    ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(一部製品は除く)。呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
    ・測定にあたり、経験や専門知識は不要検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門知識は必要としません 。
    ・測定項目:全硬度
    ・測定範囲:0~200mg/L 6段階
    ・カラーチャート表示色:0 10 20 50 100 200
    ・呈色:淡桃→赤紫
    ・反応時間:10秒
    ・入数:48

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    柴田 080520-318 シンプルパック 全硬度の型番32-0533のページです。 型番32-0533に関する仕様情報を記載しております。
    柴田 080520-318 シンプルパック 全硬度のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田 080520-318 シンプルパック 全硬度
    柴田 080520-307 シンプルパック 残留塩素
    柴田 080520-313 シンプルパック フッ素
    柴田 080520-306 シンプルパック 遊離残留塩素
    柴田 080520-305 シンプルパック PH48
    簡易水質検査キット“シンプルパック”
    メーカー三商三商三商三商三商柴田科学
    通常価格5,432円5,432円5,432円5,432円5,432円4,530円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました