ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
ケニス コンパクトpHメーター LAQUA |
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |

【特長】
・軽くて小型な検査セット。手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)ですのでかさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了(※一部製品は除く)。
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(一部製品は除く)。呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門知識は必要としません 。
・測定項目:遊離残留塩素
・測定範囲:0.1~5mg/L 8段階
・カラーチャート表示色:0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2 5
・呈色:淡桃→濃桃
・反応時間:10秒
・入数:48
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,015円

マザーツール
デジタルペン型PHメータ PH-222
0通常価格(税別):10,745円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
4.6通常価格(税別):9,176円~