17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

3Dプリンタ ノーベル 専用オプション品

3Dプリンタ ノーベル 専用オプション品
通常単価(税別)
22,147円
税込単価
24,362円
通常出荷日:13日目

【特長】・XYZプリンティング「ノーベル1.0」専用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

重量

包装サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
SLA方式対応 レジン
1kg(レジン500g×2を含む)
232×131×221mm(幅×奥行×高さ)
クリア
1個
SLA方式対応 レジン
1kg(レジン500g×2を含む)
232×131×221mm(幅×奥行×高さ)
グレー
1個
SLA方式対応 レジン
1kg(レジン500g×2を含む)
232×131×221mm(幅×奥行×高さ)
マゼンダ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,147円
( 24,362円 )
13日目
22,147円
( 24,362円 )
13日目
22,147円
( 24,362円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・XYZプリンティング「ノーベル1.0」専用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3Dプリンタ ノーベル 専用オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Dプリンタ ノーベル 専用オプション品
ダヴィンチ Jr. 専用オプション品
Raise3D Pro3シリーズ専用高速化アップグレードキット
Raise3D Hyper Speed PLA高速造形専用フィラメント
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント
Raise3D純正PCフィラメント
メーカーアズワンアズワンRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格22,147円2,416円 -104,404円8,051円8,051円10,769円
通常出荷日13日目4日目〜15日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト