17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用バッグ BSC83001

通常単価(税別)
7,922円
税込単価
8,714円
通常出荷日:7日目

【特長】・大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。【商品仕様】・色:ホワイ...

詳細を確認

    型番:

    61-3234-26
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3234-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3234-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,922円
    ( 8,714円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):80
    ・幅×高さ×底マチ(mm):345×240×100
    ・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
    ・YKK製ファスナーを使用
    ・ポリエステル
    ・生産国:中国
    ・※クリーンパックではありません。
    ・メーカー型番:BSC83001
    ・コード番号:303-4976
    ・【用途】:クリーンルーム内作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンルーム用バッグ BSC83001の型番61-3234-26のページです。 型番61-3234-26に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルーム用バッグ BSC83001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルーム用バッグ BSC83001
    クリーンルーム用バッグ ブラストン
    クリーンルーム用バッグ BSC-83001
    クリーンルーム用バッグ
    クリーンルーム用バッグ リュック・ショルダー
    クリーンルーム用メンテナンスバッグ専用ベルト
    メーカーアズワンブラストンブラストントラスコ中山ブラストンゴールドウイン
    通常価格7,922円7,922円5,623円5,727円 -5,152円 -1,230円
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました