ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 白シーツウエス |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・指先部を全てカットしたことで指の感覚を活かした作業が行えます。
・ラテックス、ニトリル、PVC手袋の下履き用に適しています。
【商品仕様】
・入数:1袋(10双入)
・材質:ナイロン100%
・左右兼用

中川ケミカル
カッティングシート 厚み 0.1mm

積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)

DICプラスチック
DICプラスチック PC型コンテナ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オカモト
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)
0通常価格(税別):3,854円~

アズワン
アズピュア ラテックス手袋Ⅱ(ピュアパック)
4通常価格(税別):6,050円~

アズワン
アズピュアインナー手袋 指先有り/無し
2通常価格(税別):2,775円~

ショーワグローブ
フィットロング手袋 B0615・フィット手袋 B0610(ショーワグローブ)
0通常価格(税別):2,147円

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~