ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |

【特長】・抗菌性活性炭が入ったカートリッジ【商品仕様】・抗菌性活性炭が入ったカートリッジ
【特長】
・抗菌性活性炭が入ったカートリッジ
【商品仕様】
・抗菌性活性炭が入ったカートリッジ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ
5通常価格(税別):3,640円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入
0通常価格(税別):9,220円

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~