17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IAD20GRC3/8 iラインドライヤ 61-4270-65

IAD20GRC3/8 iラインドライヤ

通常単価(税別)
88,000円
税込単価
96,800円
通常出荷日:35日目

【特長】・膜式エアドライヤ・ドレン処理不要・防爆雰囲気で使用可・露点-20℃の乾燥空気を手軽に得る事が...

詳細を確認

    型番:

    61-4270-65
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-4270-65の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4270-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,000円
    ( 96,800円 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・膜式エアドライヤ
    ・ドレン処理不要
    ・防爆雰囲気で使用可
    ・露点-20℃の乾燥空気を手軽に得る事が出来ます
    【商品仕様】
    ・出口空気流量目安:1~200L/min
    ・継手:Rc3/8(IN,OUT)
    ・外部パージ品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IAD20GRC3/8 iラインドライヤの型番61-4270-65のページです。 型番61-4270-65に関する仕様情報を記載しております。
    IAD20GRC3/8 iラインドライヤのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IAD20GRC3/8 iラインドライヤ
    i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
    IAD3-N20-T6 iラインドライヤ
    IAD3-N20-T4 iラインドライヤ
    IAD10-N65T8 iラインドライヤ
    IAD10-N40T8 iラインドライヤ
    メーカーアズワンアズワンキッツキッツキッツキッツ
    通常価格88,000円24,062円 -27,857円24,062円45,486円45,486円
    通常出荷日35日目19日目〜26日目19日目30日目30日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました