17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

i-ラインドライヤ IAD10シリーズ

i-ラインドライヤ IAD10シリーズ

通常単価(税別)
45,486円
税込単価
50,035円
通常出荷日:30日目

【特長】簡単、手軽に露点-20℃の乾燥空気を得ることができます。インライン形状で軽量且つコンパクトです...

詳細を確認
  • 出口空気流量目安
    1~100L/min
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 継手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

仕様

継手

最小発注数量
低パージ品
φ6ワンタッチチューブ継手(IN,OUT)
1個
低パージ品
φ8ワンタッチチューブ継手(IN,OUT)
1個
標準パージ品
φ6ワンタッチチューブ継手(IN,OUT)
1個
標準パージ品
φ8ワンタッチチューブ継手(IN,OUT)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,486円
( 50,035円 )
30日目
45,486円
( 50,035円 )
30日目
45,486円
( 50,035円 )
30日目
45,486円
( 50,035円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
簡単、手軽に露点-20℃の乾燥空気を得ることができます。
インライン形状で軽量且つコンパクトです。
ドレン処理不要でメンテナンスフリーです。
電源不要なため取り回しやすいです。
保護ケース、固定ピン・ボルトナットが付いています。
【用途】
加湿でも使用可能です。
レーザー装置、塗装ライン、半導体製造装置、精密機器、小型コンプレッサエアの除湿、キャリアガスの加湿と様々な用途にお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

i-ラインドライヤ IAD10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
i-ラインドライヤ IAD10シリーズ
IAD10-N65T8 iラインドライヤ
IAD10-N40T6 iラインドライヤ
IAD10-N40T8 iラインドライヤ
IAD10-N65T6 iラインドライヤ
i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
メーカーアズワンキッツキッツキッツキッツアズワン
通常価格45,486円45,486円45,486円45,486円45,486円24,062円 -
通常出荷日30日目30日目30日目30日目30日目19日目〜
出口空気流量目安1~100L/min----1~30L/min

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト