ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

理化学ブラシ 試験管用 PBT毛 ステンレス柄 TBT-S1Pシリーズ

理化学ブラシ 試験管用 PBT毛 ステンレス柄 TBT-S1Pシリーズ 61-8867-66
通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円
通常出荷日:9日目

型番:

61-8867-66
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-8867-66の仕様・寸法情報

色
青
コード番号
765-6581
材質・仕上げ
毛/PBT/柄/ステンレス
全長(mm)
220
端毛長さ(mm)
40
毛丈(mm)
40
毛幅(mm)
50
商品詳細種別
試験管用 PBT毛 ステンレス柄

型番リスト

表示件数
型番
61-8867-6661-8867-66

コード番号

商品詳細種別

最小発注数量
765-6581
試験管用 PBT毛 ステンレス柄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039円
( 1,143円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

理化学ブラシ 試験管用 PBT毛 ステンレス柄 TBT-S1Pシリーズの型番61-8867-66のページです。 型番61-8867-66に関する仕様情報を記載しております。
理化学ブラシ 試験管用 PBT毛 ステンレス柄 TBT-S1Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理化学ブラシ 試験管用 PBT毛 ステンレス柄 TBT-S1Pシリーズ
理化学ブラシ 試験管用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBT-S1Nシリーズ
理化学ブラシ ホ付ピペット用 PBT毛 ステンレス柄 TBH-S1Pシリーズ
理化学ブラシ 試験管用 黒豚毛 スチール柄 TBT-T1Jシリーズ
理化学ブラシ ホ付ピペット用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBH-S1Nシリーズ
理化学ブラシ 細管洗い用 PBT毛 ステンレス柄 TBI-S1Pシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,039円4,099円974円 -897円974円974円
通常出荷日9日目4日目8日目〜4日目9日目9日目
色青白青黒白青
材質・仕上げ毛/PBT/柄/ステンレス毛/ナイロン/柄/ステンレス毛/PBT/柄/ステンレス毛/黒豚毛/柄/スチール毛/ナイロン/柄/ステンレス毛/PBT/柄/ステンレス
全長(mm)220220500220500470
端毛長さ(mm)4040404040-
毛丈(mm)404020402020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました