17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が31型番あります。

実験容器用洗浄ブラシ

実験容器用洗浄ブラシ
通常単価(税別)
1,281円~3,009円
税込単価
1,409円~3,310円
通常出荷日:4日目~27日目

アズワン 洗浄補助用品 実験容器用洗浄ブラシ。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

毛材

商品詳細種別

最小発注数量
150×80×φ30mm
黒山羊毛
150×80×φ30mm
1個
160×100×φ35mm
黒山羊毛
160×100×φ35mm
1個
220×140×φ50mm
馬毛
220×140×φ50mm
1個
220×150×φ65mm
馬毛
220×150×φ65mm
1個
300×160×φ80mm
馬毛
300×160×φ80mm
1個
160×100×φ60mm
馬毛
160×100×φ60mm
1個
180×120×φ70mm
馬毛
180×120×φ70mm
1個
450×250×φ150mm
馬毛
450×250×φ150mm
1個
200×130×φ55mm
馬毛
200×130×φ55mm
1個
250×140×φ70mm
馬毛
250×140×φ70mm
1個
280×180×φ95mm
馬毛
280×180×φ95mm
1個
300×200×φ120mm
馬毛
300×200×φ120mm
1個
250×250×φ150mm
馬毛
250×250×φ150mm
1個
190×120×φ80mm
馬毛
190×120×φ80mm
1個
220×140×φ90mm
馬毛
220×140×φ90mm
1個
260×165×φ110mm
馬毛
260×165×φ110mm
1個
280×180×φ125mm
馬毛
280×180×φ125mm
1個
160×70×φ60mm
馬毛
160×70×φ60mm
1個
180×90×φ65mm
馬毛
180×90×φ65mm
1個
300×180×φ130mm
馬毛
300×180×φ130mm
1個
350×250×φ150mm
馬毛
350×250×φ150mm
1個
200×100×φ40mm
馬毛
200×100×φ40mm
1個
200×110×φ50mm
馬毛
200×110×φ50mm
1個
200×120×φ60mm
馬毛
200×120×φ60mm
1個
220×150×φ70mm
馬毛
220×150×φ70mm
1個
290×190×φ100mm
馬毛
290×190×φ100mm
1個
350×240×φ120mm
馬毛
350×240×φ120mm
1個
400×300×φ150mm
馬毛
400×300×φ150mm
1個
300×200×φ30mm
馬毛
300×200×φ30mm
1個
275×140×φ140mm
馬毛
275×140×φ140mm
1個
220×160×φ20mm
ナイロンφ0.1
220×160×φ20mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281円
( 1,409円 )
4日目
1,366円
( 1,503円 )
4日目
1,596円
( 1,756円 )
4日目
1,596円
( 1,756円 )
4日目
1,281円
( 1,409円 )
4日目
1,443円
( 1,587円 )
4日目
1,443円
( 1,587円 )
4日目
3,009円
( 3,310円 )
4日目
1,986円
( 2,185円 )
27日目
1,986円
( 2,185円 )
27日目
1,986円
( 2,185円 )
27日目
2,216円
( 2,438円 )
27日目
2,531円
( 2,784円 )
27日目
1,366円
( 1,503円 )
27日目
1,366円
( 1,503円 )
27日目
1,281円
( 1,409円 )
27日目
1,443円
( 1,587円 )
27日目
1,281円
( 1,409円 )
4日目
1,281円
( 1,409円 )
27日目
2,216円
( 2,438円 )
27日目
3,009円
( 3,310円 )
27日目
1,281円
( 1,409円 )
27日目
1,366円
( 1,503円 )
27日目
1,443円
( 1,587円 )
27日目
1,530円
( 1,683円 )
27日目
1,596円
( 1,756円 )
27日目
2,216円
( 2,438円 )
27日目
3,009円
( 3,310円 )
27日目
1,596円
( 1,756円 )
4日目
2,790円
( 3,069円 )
27日目
1,530円
( 1,683円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アズワン 洗浄補助用品 実験容器用洗浄ブラシ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実験容器用洗浄ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験容器用洗浄ブラシ
洗浄用ブラシ 03シリーズ
PFA水切り容器 本体/バスケット
洗浄ブラシ S
洗浄ブラシ M
洗浄ブラシ L
メーカーアズワンアズワンコクゴケニスケニスケニス
通常価格1,281円-6,076円 -55,080円 -1,494円2,181円2,511円
通常出荷日4日目〜4日目10日目5日目5日目5日目
入数1本1本入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト