17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マイティーパック【20個入り】

マイティーパック
通常単価(税別)
4,3065,699
税込単価
4,7376,269
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

A×B×C

(mm)

コード番号

容量

商品詳細種別

最小発注数量
100×200×29
0616-01
360mL
No.360 20枚入
1パック

20個入り

135×200×39
0616-02
600mL
No.600 20枚入
1パック

20個入り

150×210×43
0616-03
850mL
No.850 20枚入
1パック

20個入り

190×300×51
0616-04
1800mL
No.1800 20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,306
( 4,737 )
4日目
4,520
( 4,972 )
4日目
4,913
( 5,404 )
4日目
5,699
( 6,269 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイティーパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティーパック
マルエムパック
ステンレスペーパーホルダー OT-568-200シリーズ
静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ
ペーパーホルダー (クリーンウェーブ) PTシリーズ
アズピュアフッ素シールテープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,306-15,442 -7,4533,3606,032940
通常出荷日4日目9日目〜1日目1日目4日目4日目
仕様ボイル殺菌不可ボイル殺菌不可適応ワイパーサイズ:中判(目安サイズ:220×230mm)マチ無し適応紙サイズ:中判(目安サイズ:220×230mm)・小判(目安サイズ:220×170mm)-
キャップ口内径φ16.5mm、公差±0.2mmφ6mm----
基本セット内容本体+キャップ付-----
材質外側/PA、内側/PE外側/PA、内側/PEステンレス(SUS443)・ABS樹脂PE(ポリエチレン)ABS樹脂PTFE(ふっ素樹脂)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト