17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外光透過用窓板(光学結晶)  台形シリーズ 61-7004-36

赤外光透過用窓板(光学結晶)  台形シリーズ

通常単価(税別)
128,684円
税込単価
141,552円
通常出荷日:35日目

【特長】・赤外光透過用窓板(光学結晶) AMTIR 50×20×2mm 45°

  • 形状
    台形

型番:

61-7004-36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7004-36の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
50×20×2 45°
形状
台形
材質
KRS-5
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7004-36

サイズ

(mm)

材質

最小発注数量
50×20×2 45°
KRS-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,684円
( 141,552円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外光透過用窓板(光学結晶) AMTIR 50×20×2mm 45°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外光透過用窓板(光学結晶)  台形シリーズの型番61-7004-36のページです。 型番61-7004-36に関する仕様情報を記載しております。
赤外光透過用窓板(光学結晶)  台形シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外光透過用窓板(光学結晶)  台形シリーズ
赤外光透過用窓板(光学結晶)  角形シリーズ
アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ
溶解用金属材料(S)
溶解用金属材料(W)
溶解用金属材料(Tm)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格128,684円15,071円 -14,783円 -12,863円13,169円69,243円
通常出荷日35日目36日目3日目〜13日目13日目26日目
形状台形角形円形shotshotshot
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました