17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ

ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ
通常単価(税別)
103,090円
税込単価
113,399円
通常出荷日:16日目~20日目

【特長】・励起レーザ光をカットし、鋭い立ち上がりで長波長側のラマンシフト光を高い透過率で抽出することが...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

透過帯域波長

透過帯域透過率

レーザ波長

最小発注数量
329.2~733.1nm
>80%
325nm
1個
359.6~800.8nm
>90%
355nm
1個
368.5~820.6nm
>90%
363.8nm
1個
447.3~996.1nm
>90%
441.6nm
1個
463.9~668.4nm
>90%
457.9nm
1個
479.1~683.9nm
>90%
473nm
1個
494.3~1100.8nm
>90%
488nm
1個
521.2~1160.5nm
>90%
514.5nm
1個
538.9~1200.0nm
>90%
532nm
1個
568.7~1266.3nm
>90%
561.4nm
1個
575.6~1281.7nm
>90%
568.2nm
1個
641.0~1427.4nm
>90%
632.8nm
1個
655.5~1459.6nm
>90%
647.1nm
1個
672.6~1497.7nm
>90%
664nm
1個
790.1~1008.0nm
>90%
780nm
1個
795.2~1770.7nm
>90%
785nm
1個
818.5~1822.6nm
>90%
808nm
1個
840.8~1872.2nm
>90%
830nm
1個
992.7~2000.0nm
>90%
980nm
1個
1077.8~2000.0nm
>90%
1064nm
1個
1336.1~2000.0nm
>90%
1319nm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
20日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目
103,090円
( 113,399円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・励起レーザ光をカットし、鋭い立ち上がりで長波長側のラマンシフト光を高い透過率で抽出することができます。
・ラマン散乱の微弱な光を検出する際に使用することができます。
・レーザの波長では、OD6と優れた光遮断特性をもち、透過帯では90%を越える透過率をもつフィルターです(RSF-25C-325RUは80%以上)。
・誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。
・※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。
・※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ
分光シート
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ
ノッチフィルター NF-25C05シリーズ
ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ
レーザ凹面ミラー基板 外径φ25mm LCBS-25Cシリーズ
メーカーアズワンケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格103,090円2,869円51,241円 -38,959円40,820円 -21,260円 -
通常出荷日16日目〜5日目16日目15日目〜16日目〜16日目〜
カット帯域光学濃度(平均)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト