ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
シグマ光機
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
通常価格(税別):23,983円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム【10~20個入り】
アズワン
通常価格(税別):7,578円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
富士フイルム
プレシート超低圧用ツーシート
富士フイルム
通常価格(税別):11,486円~
通常出荷日:19日目
アズワン
ガラス板 石英 透明
アズワン
通常価格(税別):9,424円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・可視から赤外の広い波長域で高反射率は得られる銀(Ag)をコートした平面全反射ミラーです。・銀...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,920円 ( 14,212円 ) | 27日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 16日目 |
29,023円 ( 31,925円 ) | 27日目 |
29,023円 ( 31,925円 ) | 27日目 |
【特長】
・可視から赤外の広い波長域で高反射率は得られる銀(Ag)をコートした平面全反射ミラーです。
・銀の上に保護膜をコートしているので、酸化しにくく、長時間使用することができます。
・可視から赤外の波長域であれば、アルミミラーより高い反射率が得られます。
・入射依存性は誘電体多層膜より小さく、いろいろな入射角度の配置に使用できます。
・保護膜がコートされているので、布などで擦ったときに、傷つきが残りにくくなっています。
・※長期間保管する場合は脱酸化剤等で銀の酸化を防いでください。
・※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、銀の吸収によって光量の損失が生じます。
・※0°-45°入射用誘多膜ミラー(TFVM)をご使用ください。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
・※入射ビームの偏光状態によって反射率が変わることがあります。


アズワン
平面基板 OFSQシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~