17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ

フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ
通常単価(税別)
1,994円~2,454円
税込単価
2,193円~2,699円
通常出荷日:16日目~27日目

【特長】・フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。・成形工程や...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
15
1±0.3
1個
15
2±0.4
1個
15
3±0.4
1個
25.4
1±0.3
1個
25.4
2±0.4
1個
25.4
3±0.4
1個
30
1±0.3
1個
30
2±0.4
1個
30
3±0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,994円
( 2,193円 )
16日目
1,994円
( 2,193円 )
16日目
1,994円
( 2,193円 )
16日目
2,454円
( 2,699円 )
16日目
2,454円
( 2,699円 )
16日目
2,454円
( 2,699円 )
27日目
2,152円
( 2,367円 )
18日目
2,152円
( 2,367円 )
16日目
2,152円
( 2,367円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。
・成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
・防塵や防汚に用いる交換用のガラス基板として最適です。
・ガラス基板に反射コーティングや反射防止のコーティングを施し、ミラーや窓としてご使用いただくこともできます。
・※表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面取り処理がされていない為、多少のピリカケが発生している場合が有ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ
平面基板 OFSQシリーズ
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPSQKシリーズ
平行平面基板-量産低価格品 φ70mm 厚さ2.3mm 面精度5λ
低散乱平行平面基板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,994円-7,759円 -29,023円 -21,987円 -41,971円34,355円 -
通常出荷日16日目〜16日目16日目16日目16日目16日目〜
面精度4~6λλ/204~6λ(φ25.4mmの範囲)λ/105λλ/10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト