17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

面精度保証ミラー HTFMシリーズ

面精度保証ミラー HTFMシリーズ
通常単価(税別)
25,017円~83,944円
税込単価
27,519円~92,338円
通常出荷日:16日目

【特長】・基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。・コ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

適応波長

レーザ耐力

反射率

最小発注数量
12.7
8
248
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
25.4
8
248
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
30
8
248
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
50
11
248
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
50.8
11
248
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
12.7
8
266
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
25.4
8
266
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
30
8
266
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
50
11
266
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
50.8
11
266
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
1個
12.7
8
308
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
25.4
8
308
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
30
8
308
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
50
11
308
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
50.8
11
308
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
12.7
8
355
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
25.4
8
355
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
30
8
355
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
50
11
355
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
50.8
11
355
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
12.7
8
532
7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
25.4
8
532
7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
30
8
532
7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
50
11
532
7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
50.8
11
532
7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
12.7
8
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
25.4
8
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
30
8
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
50
11
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
50.8
11
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,060円
( 53,966円 )
16日目
54,997円
( 60,497円 )
16日目
57,421円
( 63,163円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
49,060円
( 53,966円 )
16日目
54,997円
( 60,497円 )
16日目
57,421円
( 63,163円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
49,060円
( 53,966円 )
16日目
54,997円
( 60,497円 )
16日目
57,421円
( 63,163円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
49,060円
( 53,966円 )
16日目
54,997円
( 60,497円 )
16日目
57,421円
( 63,163円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
25,017円
( 27,519円 )
16日目
29,750円
( 32,725円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
64,570円
( 71,027円 )
16日目
64,570円
( 71,027円 )
16日目
49,060円
( 53,966円 )
16日目
54,997円
( 60,497円 )
16日目
57,421円
( 63,163円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目
83,944円
( 92,338円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。
・コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
・従来品の誘多膜平面ミラー(TFM)より、高い面精度(コート後)が得られています。
・基板に合成石英を用い、基板の厚さを厚くすることで、基板の剛性が高くなっています。
・紫外レーザやYAGレーザの各波長に対応した高反射率のミラーをラインナップしています。
・ホルダーにミラーを接着し、面精度を保証したHTFM-MHGも用意しています。
・※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。
・※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
・※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。
・※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

面精度保証ミラー HTFMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面精度保証ミラー HTFMシリーズ
ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ
楕円面ミラー TCEAシリーズ
金平面ミラー TFGシリーズ
放物面ミラー TCPAシリーズ
平行平面基板-量産低価格品 φ70mm 厚さ2.3mm 面精度5λ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,017円-41,789円 -21,018円 -16,971円 -41,062円 -41,971円
通常出荷日16日目16日目16日目〜16日目〜16日目〜16日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト