ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。・凹面と裏面の平面が高い面精度で加工さ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
19,927円 ( 21,920円 ) | 16日目 |
19,927円 ( 21,920円 ) | 16日目 |
19,927円 ( 21,920円 ) | 16日目 |
19,927円 ( 21,920円 ) | 16日目 |
19,927円 ( 21,920円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
18,668円 ( 20,535円 ) | 16日目 |
【特長】
・レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。
・凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。
・裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。
・曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。
・反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。
・※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

光
アクリル製無地板
3.8通常価格(税別):632円~

アズワン
銅管(直)MTCUTシリーズ
0通常価格(税別):5,362円~

アズワン
石英板 角型タイプ
0通常価格(税別):4,979円~