17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平面基板 OFPXPシリーズ

平面基板 OFPXPシリーズ
通常単価(税別)
8,365141,521
税込単価
9,202155,673
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。・特注のミラーなど...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

面精度

最小発注数量
-
60
10
λ
1個
-
60
10
λ/4
1個
-
60
10
λ/10
1個
-
60
10
λ/20
1個
-
80
12
λ
1個
-
80
12
λ/4
1個
-
80
12
λ/10
1個
-
80
12
λ/20
1個
-
100
15
λ
1個
-
100
15
λ/4
1個
-
100
15
λ/10
1個
-
130
18
λ
1個
-
130
18
λ/4
1個
-
130
18
λ/10
1個
-
150
20
λ
1個
-
150
20
λ/4
1個
-
150
20
λ/10
1個
40×40
-
6
λ
1個
40×40
-
6
λ/4
1個
40×40
-
6
λ/10
1個
40×40
-
6
λ/20
1個
50×50
-
8
λ
1個
50×50
-
8
λ/4
1個
50×50
-
8
λ/10
1個
50×50
-
8
λ/20
1個
60×60
-
10
λ
1個
60×60
-
10
λ/4
1個
60×60
-
10
λ/10
1個
60×60
-
10
λ/20
1個
80×80
-
12
λ
1個
80×80
-
12
λ/4
1個
80×80
-
12
λ/10
1個
80×80
-
12
λ/20
1個
100×100
-
15
λ
1個
100×100
-
15
λ/4
1個
100×100
-
15
λ/10
1個
130×130
-
18
λ
1個
130×130
-
18
λ/4
1個
130×130
-
18
λ/10
1個
150×150
-
20
λ
1個
150×150
-
20
λ/4
1個
150×150
-
20
λ/10
1個
30×40
-
6
λ
1個
30×40
-
6
λ/4
1個
30×40
-
6
λ/10
1個
30×40
-
6
λ/20
1個
40×50
-
8
λ
1個
40×50
-
8
λ/4
1個
40×50
-
8
λ/10
1個
40×50
-
8
λ/20
1個
50×60
-
10
λ
1個
50×60
-
10
λ/4
1個
50×60
-
10
λ/10
1個
50×60
-
10
λ/20
1個
60×80
-
12
λ
1個
60×80
-
12
λ/4
1個
60×80
-
12
λ/10
1個
60×80
-
12
λ/20
1個
80×100
-
15
λ
1個
80×100
-
15
λ/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,708
( 12,879 )
16日目
17,698
( 19,468 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
54,997
( 60,497 )
16日目
15,881
( 17,469 )
16日目
24,411
( 26,852 )
16日目
35,203
( 38,723 )
16日目
69,524
( 76,476 )
16日目
20,412
( 22,453 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
44,213
( 48,634 )
16日目
32,173
( 35,390 )
16日目
44,213
( 48,634 )
16日目
76,673
( 84,340 )
16日目
44,213
( 48,634 )
16日目
76,673
( 84,340 )
16日目
121,146
( 133,261 )
16日目
8,850
( 9,735 )
16日目
13,942
( 15,336 )
16日目
16,002
( 17,602 )
16日目
30,962
( 34,058 )
16日目
11,102
( 12,212 )
16日目
17,698
( 19,468 )
16日目
20,897
( 22,987 )
16日目
40,577
( 44,635 )
16日目
13,942
( 15,336 )
16日目
21,503
( 23,653 )
16日目
33,385
( 36,724 )
16日目
65,889
( 72,478 )
16日目
21,503
( 23,653 )
16日目
29,144
( 32,058 )
16日目
42,031
( 46,234 )
36日目
83,217
( 91,539 )
16日目
25,865
( 28,452 )
16日目
35,566
( 39,123 )
16日目
52,816
( 58,098 )
16日目
36,657
( 40,323 )
16日目
53,786
( 59,165 )
16日目
87,458
( 96,204 )
16日目
53,786
( 59,165 )
16日目
92,305
( 101,536 )
16日目
141,521
( 155,673 )
16日目
8,365
( 9,202 )
16日目
13,942
( 15,336 )
16日目
16,002
( 17,602 )
16日目
31,204
( 34,324 )
16日目
10,618
( 11,680 )
16日目
16,002
( 17,602 )
16日目
19,321
( 21,253 )
16日目
37,748
( 41,523 )
16日目
12,799
( 14,079 )
16日目
19,321
( 21,253 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
54,997
( 60,497 )
16日目
20,412
( 22,453 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
32,295
( 35,525 )
16日目
63,722
( 70,094 )
16日目
24,774
( 27,251 )
16日目
34,476
( 37,924 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。
・特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。
・形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。
・パイレックス®はコーニング社の登録商標です。
・※平面基板は両面ともコーティングされていません。
・※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。
・※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。
・※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平面基板 OFPXPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面基板 OFPXPシリーズ
平面基板 OFBシリーズ
平面基板 OFSQシリーズ
高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ
高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ
高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,365-3,436 -7,759 -143,17013,745 -145,853 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目10日目10日目〜10日目
材質硬質ガラスBK7合成石英PEEKPEEK-
スクラッチ-ディグ10−510−520−10---
仕様裏面:研磨--摺動グレード摺動グレード30%ガラス繊維添加

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト