ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4,979円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):11,453円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目

【特長】・片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。・特注のミラーなど...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,759円 ( 8,535円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
10,618円 ( 11,680円 ) | 16日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
20,170円 ( 22,187円 ) | 16日目 |
33,385円 ( 36,724円 ) | 16日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 16日目 |
7,759円 ( 8,535円 ) | 16日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
18,304円 ( 20,134円 ) | 16日目 |
27,932円 ( 30,725円 ) | 16日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
18,304円 ( 20,134円 ) | 16日目 |
27,932円 ( 30,725円 ) | 16日目 |
36,415円 ( 40,057円 ) | 16日目 |
【特長】
・片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。
・特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。
・形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。
・パイレックス®はコーニング社の登録商標です。
・※平面基板は両面ともコーティングされていません。
・※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。
・※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。
・※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。
・※面精度保証データは製品には添付されません。


アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)

アズワン
銀平面ミラー TFAGシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅
4.7通常価格(税別):637円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アクリサンデー
PPクラフトフィルム
0通常価格(税別):595円

光
アクリルキャスト板(TSシート)
5通常価格(税別):907円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~