17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ

ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
通常単価(税別)
40,214116,299
税込単価
44,235127,929
通常出荷日:16日目

【特長】・密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。・YAGレーザの波長に合わ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

適応波長

レーザ耐力

平行度

ウェッジ角度

最小発注数量
25.4
3
266
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
30
3
266
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
30
5
266
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
-
1°±5′
1個
50
5
266
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
50
8
266
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
-
1°±5′
1個
25.4
3
355
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
30
3
355
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
50
5
355
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
50
8
355
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
-
1°±5′
1個
25.4
3
532
15J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
30
3
532
15J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
30
5
532
15J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
-
1°±5′
1個
50
5
532
15J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
50
8
532
15J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
-
1°±5′
1個
25.4
3
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
30
3
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
30
5
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
-
1°±5′
1個
50
5
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
<5″
-
1個
50
8
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
-
1°±5′
1個
30
5
355
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
-
1°±5′
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,547
( 45,702 )
16日目
41,547
( 45,702 )
16日目
56,694
( 62,363 )
16日目
69,524
( 76,476 )
16日目
116,299
( 127,929 )
16日目
41,547
( 45,702 )
16日目
41,547
( 45,702 )
16日目
69,524
( 76,476 )
16日目
116,299
( 127,929 )
16日目
40,214
( 44,235 )
16日目
40,214
( 44,235 )
16日目
55,482
( 61,030 )
16日目
68,191
( 75,010 )
16日目
115,087
( 126,596 )
16日目
41,547
( 45,702 )
16日目
41,547
( 45,702 )
16日目
56,694
( 62,363 )
16日目
69,524
( 76,476 )
16日目
116,299
( 127,929 )
16日目
56,694
( 62,363 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。
・YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。
・レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
・低散乱の基板にレーザ耐力が高いコーティングを施しているので、高エネルギーのパルスレーザに使用することができます。
・YAGレーザの基本波(1064nm)、2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)用の窓をご用意しています。
・※ウェッジタイプをレーザビームの光路に挿入すると、ビームは0.5°程度傾きます。
・※適応波長以外の波長で使用した場合、透過光の損失は高くなります。
・※大きな入射角度で使用した場合、透過率が下がる可能性があります。
・※高エネルギーのレーザを細く絞って使用すると、ダメージが発生する可能性があります。
・※使用する前に、必ずレーザビームがレーザ耐力を越えていないことをご確認ください。
・※ウェッジ基板は最も厚さが厚いところに、表面の向きに矢印が印されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー
球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンシグマ光機アズワンアズワンアズワン
通常価格40,214-9,213 -9,213 -78,370 -320,8056,950 -
通常出荷日16日目16日目〜15日目〜16日目〜お見積り16日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト