17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が33型番あります。

反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
通常単価(税別)
9,21327,326
税込単価
10,13430,059
通常出荷日:16日目~27日目

【特長】・真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。・反射防止膜コートで透過率...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

反射防止膜コート波長域

最小発注数量
15
2
400~700nm
1個
15
3
400~700nm
1個
20
2
400~700nm
1個
20
3
400~700nm
1個
25
2
400~700nm
1個
25
3
400~700nm
1個
25.4
3
400~700nm
1個
30
2
400~700nm
1個
30
3
400~700nm
1個
40
4
400~700nm
1個
50
5
400~700nm
1個
15
2
633~1064nm
1個
15
3
633~1064nm
1個
20
2
633~1064nm
1個
20
3
633~1064nm
1個
25
2
633~1064nm
1個
25
3
633~1064nm
1個
25.4
3
633~1064nm
1個
30
2
633~1064nm
1個
30
3
633~1064nm
1個
40
4
633~1064nm
1個
50
5
633~1064nm
1個
15
2
750~1550nm
1個
15
3
750~1550nm
1個
20
2
750~1550nm
1個
20
3
750~1550nm
1個
25
2
750~1550nm
1個
25
3
750~1550nm
1個
25.4
3
750~1550nm
1個
30
2
750~1550nm
1個
30
3
750~1550nm
1個
40
4
750~1550nm
1個
50
5
750~1550nm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,213
( 10,134 )
16日目
9,213
( 10,134 )
16日目
10,496
( 11,546 )
16日目
10,496
( 11,546 )
16日目
11,708
( 12,879 )
16日目
11,708
( 12,879 )
16日目
11,708
( 12,879 )
16日目
14,063
( 15,469 )
16日目
14,063
( 15,469 )
16日目
20,170
( 22,187 )
16日目
27,326
( 30,059 )
16日目
9,213
( 10,134 )
16日目
9,213
( 10,134 )
16日目
10,496
( 11,546 )
16日目
10,496
( 11,546 )
16日目
11,708
( 12,879 )
16日目
11,708
( 12,879 )
16日目
11,708
( 12,879 )
27日目
14,063
( 15,469 )
16日目
14,063
( 15,469 )
16日目
20,170
( 22,187 )
16日目
27,326
( 30,059 )
16日目
9,213
( 10,134 )
16日目
9,213
( 10,134 )
16日目
10,496
( 11,546 )
16日目
10,496
( 11,546 )
16日目
11,708
( 12,879 )
16日目
11,708
( 12,879 )
16日目
11,708
( 12,879 )
16日目
14,063
( 15,469 )
21日目
14,063
( 15,469 )
16日目
20,170
( 22,187 )
16日目
27,326
( 30,059 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。
・反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
・誘電体多層膜の反射防止膜コートを付けることで、4%のガラス表面の反射を1%以下に抑えています。
・高品質の材料を使用しているので、ガラスの透過により像が歪んだり、レーザ光が拡散されることはありません。
・レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・※口径が大きなレーザを使用した場合、透過光の輝度分布に極僅かな干渉縞が観察されることがあります。
・※指定波長域以外の波長で使用した場合は、透過率の損失が少し大きくなります。
・※大きな入射角度で使用した場合、透過率が下がる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射防止膜付窓板 WBMAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ
メーカーアズワンシグマ光機アズワンアズワンアズワンシグマ光機
通常価格9,213-9,213 -40,214 -8,971 -6,950 -6,950 -
通常出荷日16日目〜15日目〜16日目16日目〜16日目〜15日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト