17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

可視アクロマティック集光レンズ

可視アクロマティック集光レンズ
通常単価(税別)
87,822円~107,816円
税込単価
96,604円~118,598円
通常出荷日:16日目~20日目

【特長】・レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのアクロマティック集光レンズです。・同...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

焦点距離

(mm)

WD

NA

最小発注数量
22
40.2
30.1mm
0.34
1個
22
49.4
39mm
0.27
1個
22
58.9
49mm
0.23
1個
13
80.1
71.6mm
0.17
1個
13
99.8
91.7mm
0.14
1個
12
150
141.9mm
0.09
1個
12
199.8
192.7mm
0.07
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,816円
( 118,598円 )
18日目
107,816円
( 118,598円 )
16日目
107,816円
( 118,598円 )
16日目
87,822円
( 96,604円 )
16日目
87,822円
( 96,604円 )
20日目
87,822円
( 96,604円 )
16日目
87,822円
( 96,604円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのアクロマティック集光レンズです。
・同軸落射観察系を内蔵した532nm高出力レーザ加工機の集光レンズとして使用されています。
・レンズ設計による最適化で、532nmを中心に広い波長域で色収差が補正されています。
・焦点距離60mm以上のレンズでは、レーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
・レンズに反射防止膜コートが施してあるので、反射による光量の損失が小さく、効率良くビーム集光ができます。
・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売の保護ガラスが装着できます。
・集光レンズを固定するための専用レンズホルダー(LHF-M34-30)をご用意しています。
・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※指定波長域以外で使用した場合、色収差が大きくなり、透過率も悪くなる可能性があります。
・※高出力レーザで使用する場合や熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可視アクロマティック集光レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可視アクロマティック集光レンズ
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ
プラスチック製レンズ レンズ 凹レンズ
偏光板
レンズクリーナー
水素可視化シート ATM
メーカーアズワンアズワンケニスケニスアズワンケニス
通常価格87,822円-107,816円 -476円7,816円2,454円55,412円
通常出荷日16日目〜16日目5日目4日目1日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト