17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズ

球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズ
通常単価(税別)
27,690円~81,157円
税込単価
30,459円~89,273円
通常出荷日:16日目

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
30
40
2
18.4mm
9.7
33.3mm
1個
30
50
2
23mm
7.6
44.8mm
1個
30
60
2
27.6mm
6.4
55.6mm
1個
30
80
2
36.8mm
5.2
76.4mm
1個
30
100
2
46mm
4.5
96.9mm
1個
30
150
2
69mm
3.7
147.5mm
1個
30
200
2
92mm
3.2
197.8mm
1個
30
300
2
138mm
2.8
298.1mm
1個
50
70
3
32.2mm
14.9
59.8mm
1個
50
100
3
46mm
10.4
92.9mm
1個
50
150
3
69mm
7.7
144.7mm
1個
50
200
3
92mm
6.5
195.6mm
1個
50
300
3
138mm
5.3
296.4mm
1個
50
400
3
184mm
4.7
396.8mm
1個
50
500
3
230mm
4.4
497mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,353円
( 42,188円 )
16日目
37,020円
( 40,722円 )
16日目
35,688円
( 39,257円 )
16日目
33,022円
( 36,324円 )
16日目
31,689円
( 34,858円 )
16日目
30,356円
( 33,392円 )
16日目
29,023円
( 31,925円 )
16日目
27,690円
( 30,459円 )
16日目
81,157円
( 89,273円 )
16日目
74,492円
( 81,941円 )
16日目
71,826円
( 79,009円 )
16日目
70,493円
( 77,542円 )
16日目
69,160円
( 76,076円 )
16日目
67,827円
( 74,610円 )
16日目
67,827円
( 74,610円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・Ar* F(193nm)やKrr* F(248nm)のエキシマレーザに対応したエキシマレーザ用合成石英製のレンズです。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズ
球面平凹レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズ
球面平凹レンズ(合成石英 φ30~φ50.8) SLSQシリーズ
球面平凸レンズ(合成石英 φ60~φ100) SLSQシリーズ
球面両凸レンズ(合成石英 φ25.4~φ50.8) SLSQシリーズ
球面平凹レンズ(合成石英 φ10~φ25.4) SLSQシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,690円-50,393円 -17,335円 -30,719円 -13,526円 -12,314円 -
通常出荷日16日目16日目16日目〜16日目16日目〜16日目〜
偏心<1′<1′<1′<1′<1′<1′

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト