17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が122型番あります。

球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ

球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
通常単価(税別)
8,971円~40,941円
税込単価
9,868円~45,035円
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

偏心

最小発注数量
30
35
2
18.17mm
9.9
28.5mm
<1′
1個
30
40
2
20.76mm
8.4
34.5mm
<1′
1個
30
50
2
25.95mm
6.8
45.5mm
<1′
1個
30
60
2
31.14mm
5.9
56.1mm
<1′
1個
30
70
2
36.33mm
5.2
66.5mm
<1′
1個
30
80
2
41.52mm
4.8
76.8mm
<1′
1個
30
90
2
46.71mm
4.5
87.1mm
<1′
1個
30
100
2
51.9mm
4.2
97.2mm
<1′
1個
30
120
2
62.28mm
3.8
117.5mm
<1′
1個
30
150
2
77.85mm
3.5
147.7mm
<1′
1個
30
170
2
88.23mm
3.3
167.8mm
<1′
1個
30
200
2
103.8mm
3.1
198mm
<1′
1個
30
220
2
114.18mm
3
218mm
<1′
1個
30
250
2
129.75mm
2.9
248.1mm
<1′
1個
30
300
2
155.7mm
2.7
298.2mm
<1′
1個
30
350
2
181.65mm
2.6
348.3mm
<3′
1個
30
400
2
207.6mm
2.5
398.2mm
<3′
1個
30
450
2
233.55mm
2.5
448.4mm
<3′
1個
30
500
2
259.5mm
2.4
498.4mm
<3′
1個
30
600
2
311.4mm
2.4
598.4mm
<3′
1個
30
700
2
363.3mm
2.3
698.5mm
<3′
1個
30
800
2
415.2mm
2.3
798.5mm
<3′
1個
30
900
2
467.1mm
2.2
898.5mm
<3′
1個
30
1000
2
519mm
2.2
998.5mm
<3′
1個
30
1200
2
622.8mm
2.2
1198.6mm
<3′
1個
30
2000
2
1038mm
2.1
1998.6mm
<3′
1個
30
2500
2
1297.5mm
2.1
2498.6mm
<3′
1個
30
3000
2
1557mm
2.1
2998.6mm
<3′
1個
30
4000
2
2076mm
2.1
3998.6mm
<3′
1個
30
5000
2
2595mm
2.1
4998.6mm
<3′
1個
40
50
2
25.95mm
11.4
42.5mm
<1′
1個
40
60
2
31.14mm
9.3
53.9mm
<1′
1個
40
70
2
36.33mm
8
64.7mm
<1′
1個
40
80
2
41.52mm
7.1
75.3mm
<1′
1個
40
90
2
46.71mm
6.5
85.7mm
<1′
1個
40
100
2
51.9mm
6
96mm
<1′
1個
40
120
2
62.28mm
5.3
116.5mm
<1′
1個
40
150
2
77.85mm
4.6
147mm
<1′
1個
40
170
2
88.23mm
4.3
167.2mm
<1′
1個
40
200
2
103.8mm
3.9
197.4mm
<1′
1個
40
250
2
129.75mm
3.6
247.7mm
<1′
1個
40
300
2
155.7mm
3.3
297.7mm
<1′
1個
40
350
2
181.65mm
3.1
348mm
<1′
1個
40
400
2
207.6mm
3
398mm
<1′
1個
40
450
2
233.55mm
2.9
448.1mm
<3′
1個
40
500
2
259.5mm
2.8
498.2mm
<3′
1個
40
1000
2
519mm
2.4
998.4mm
<3′
1個
50
70
3
36.33mm
13
61.5mm
<1′
1個
50
80
3
41.52mm
11.4
72.5mm
<1′
1個
50
90
3
46.71mm
10.3
83.2mm
<1′
1個
50
100
3
51.9mm
9.4
93.8mm
<1′
1個
50
120
3
62.28mm
8.2
114.6mm
<1′
1個
50
150
3
77.85mm
7.1
145.3mm
<1′
1個
50
170
3
88.23mm
6.6
165.6mm
<1′
1個
50
200
3
103.8mm
6.1
196mm
<1′
1個
50
220
3
114.18mm
5.8
216.2mm
<1′
1個
50
250
3
129.75mm
5.4
246.4mm
<1′
1個
50
300
3
155.7mm
5
296.7mm
<1′
1個
50
350
3
181.65mm
4.7
346.9mm
<1′
1個
50
400
3
207.6mm
4.5
397mm
<1′
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,012円
( 11,013円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,456円
( 10,402円 )
16日目
9,213円
( 10,134円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
27日目
8,971円
( 9,868円 )
27日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
20日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
27日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,334円
( 10,267円 )
21日目
9,334円
( 10,267円 )
16日目
9,577円
( 10,535円 )
21日目
9,577円
( 10,535円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
21日目
12,799円
( 14,079円 )
27日目
12,435円
( 13,679円 )
16日目
12,193円
( 13,412円 )
16日目
11,951円
( 13,146円 )
16日目
11,708円
( 12,879円 )
16日目
11,345円
( 12,480円 )
16日目
11,102円
( 12,212円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
21日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
27日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
14,305円
( 15,736円 )
16日目
13,647円
( 15,012円 )
16日目
13,405円
( 14,746円 )
16日目
13,162円
( 14,478円 )
16日目
13,041円
( 14,345円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,799円
( 14,079円 )
16日目
12,678円
( 13,946円 )
16日目
12,556円
( 13,812円 )
16日目
12,435円
( 13,679円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ
球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,971円-6,950円 -7,638円 -3,800円 -9,456円 -10,254円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目16日目〜
反射防止膜コート波長域400~700nm400~700nm400~700nm400~700nm400~700nm400~700nm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト