17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が199型番あります。

球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ

球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
通常単価(税別)
3,436円~10,375円
税込単価
3,780円~11,413円
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

反射防止膜コート波長域

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

偏心

最小発注数量
5
8
1.4
4.15mm
ノーコート
2.3
6.5mm
<3′
1個
5
10
1.3
5.19mm
ノーコート
2
8.7mm
<3′
1個
5
12
1.2
6.23mm
ノーコート
1.8
10.8mm
<3′
1個
5
15
1.2
7.79mm
ノーコート
1.6
13.9mm
<3′
1個
5
20
1.1
10.38mm
ノーコート
1.4
19.1mm
<3′
1個
5
25
1.1
12.98mm
ノーコート
1.4
24.1mm
<3′
1個
5
30
1.1
15.57mm
ノーコート
1.3
29.1mm
<3′
1個
5
8
1.4
4.15mm
400~700nm
2.3
6.5mm
<3′
1個
5
10
1.3
5.19mm
400~700nm
2
8.7mm
<3′
1個
5
12
1.2
6.23mm
400~700nm
1.8
10.8mm
<3′
1個
5
15
1.2
7.79mm
400~700nm
1.6
13.9mm
<3′
1個
5
20
1.1
10.38mm
400~700nm
1.4
19.1mm
<3′
1個
5
25
1.1
12.98mm
400~700nm
1.4
24.1mm
<3′
1個
5
30
1.1
15.57mm
400~700nm
1.3
29.1mm
<3′
1個
6
8
1
4.15mm
ノーコート
2.3
6.5mm
<3′
1個
6
9
1
4.67mm
ノーコート
2.1
7.6mm
<3′
1個
6
10
1
5.19mm
ノーコート
2
8.7mm
<3′
1個
6
12
1
6.23mm
ノーコート
1.8
10.8mm
<3′
1個
6
15
1
7.79mm
ノーコート
1.6
13.9mm
<3′
1個
6
20
1
10.38mm
ノーコート
1.4
19.1mm
<3′
1個
6
25
1
12.98mm
ノーコート
1.4
24.1mm
<3′
1個
6
30
1
15.57mm
ノーコート
1.3
29.1mm
<3′
1個
6
8
1
4.15mm
400~700nm
2.3
6.5mm
<3′
1個
6
9
1
4.67mm
400~700nm
2.1
7.6mm
<3′
1個
6
10
1
5.19mm
400~700nm
2
8.7mm
<3′
1個
6
12
1
6.23mm
400~700nm
1.8
10.8mm
<3′
1個
6
15
1
7.79mm
400~700nm
1.6
13.9mm
<3′
1個
6
20
1
10.38mm
400~700nm
1.4
19.1mm
<3′
1個
6
25
1
12.98mm
400~700nm
1.4
24.1mm
<3′
1個
6
30
1
15.57mm
400~700nm
1.3
29.1mm
<3′
1個
7
10
2
5.19mm
ノーコート
3.4
7.8mm
<3′
1個
7
12
1.9
6.23mm
ノーコート
3
10.1mm
<3′
1個
7
15
1.8
7.79mm
ノーコート
2.6
13.3mm
<3′
1個
7
20
1.7
10.38mm
ノーコート
2.3
18.5mm
<3′
1個
7
25
1.7
12.98mm
ノーコート
2.1
23.6mm
<3′
1個
7
30
1.6
15.57mm
ノーコート
2
28.7mm
<3′
1個
7
40
1.6
20.76mm
ノーコート
1.9
38.8mm
<3′
1個
7
50
1.6
25.95mm
ノーコート
1.8
48.8mm
<3′
1個
7
10
2
5.19mm
400~700nm
3.4
7.8mm
<3′
1個
7
12
1.9
6.23mm
400~700nm
3
10.1mm
<3′
1個
7
15
1.8
7.79mm
400~700nm
2.6
13.3mm
<3′
1個
7
20
1.7
10.38mm
400~700nm
2.3
18.5mm
<3′
1個
7
25
1.7
12.98mm
400~700nm
2.1
23.6mm
<3′
1個
7
30
1.6
15.57mm
400~700nm
2
28.7mm
<3′
1個
7
40
1.6
20.76mm
400~700nm
1.9
38.8mm
<3′
1個
7
50
1.6
25.95mm
400~700nm
1.8
48.8mm
<3′
1個
8
10
1.5
5.19mm
ノーコート
3.4
7.8mm
<3′
1個
8
12
1.5
6.23mm
ノーコート
3
10.1mm
<3′
1個
8
15
1.5
7.79mm
ノーコート
2.6
13.3mm
<3′
1個
8
20
1.5
10.38mm
ノーコート
2.3
18.5mm
<3′
1個
8
25
1.5
12.98mm
ノーコート
2.1
23.6mm
<3′
1個
8
30
1.5
15.57mm
ノーコート
2
28.7mm
<3′
1個
8
40
1.5
20.76mm
ノーコート
1.9
38.8mm
<3′
1個
8
50
1.5
25.95mm
ノーコート
1.8
48.8mm
<3′
1個
8
10
1.5
5.19mm
400~700nm
3.4
7.8mm
<3′
1個
8
12
1.5
6.23mm
400~700nm
3
10.1mm
<3′
1個
8
15
1.5
7.79mm
400~700nm
2.6
13.3mm
<3′
1個
8
20
1.5
10.38mm
400~700nm
2.3
18.5mm
<3′
1個
8
25
1.5
12.98mm
400~700nm
2.1
23.6mm
<3′
1個
8
30
1.5
15.57mm
400~700nm
2
28.7mm
<3′
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
27日目
10,375円
( 11,413円 )
20日目
10,375円
( 11,413円 )
16日目
10,375円
( 11,413円 )
16日目
10,375円
( 11,413円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ
平凹レンズ(BK-7)
メーカーアズワンアズワンシグマ光機アズワンアズワンアズワン
通常価格3,436円-5,133円 -6,950円 -6,950円 -3,921円 -3,627円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜15日目〜16日目16日目9日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト