17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
通常単価(税別)
30,11336,415
税込単価
33,12440,057
通常出荷日:16日目

【特長】・ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

材質

透過率

適応波長

レーザ耐力

反射率

最大透過ビーム径

入射角度

最小発注数量
20
合成石英
>92%(P偏光)
266
2J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%(S偏光)
10mm
56.3 °
1個
25.4
合成石英
>92%(P偏光)
266
2J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%(S偏光)
12.7mm
56.3 °
1個
30
合成石英
>92%(P偏光)
266
2J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%(S偏光)
15mm
56.3 °
1個
20
合成石英
>94%(P偏光)
355
2J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%(S偏光)
10.1mm
55.9 °
1個
25.4
合成石英
>94%(P偏光)
355
2J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%(S偏光)
13.1mm
55.9 °
1個
30
合成石英
>94%(P偏光)
355
2J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%(S偏光)
15.7mm
55.9 °
1個
20
BK7
>95%(P偏光)
532
5J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%(S偏光)
9.9mm
56.6 °
1個
25.4
BK7
>95%(P偏光)
532
5J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%(S偏光)
12.9mm
56.6 °
1個
30
BK7
>95%(P偏光)
532
5J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%(S偏光)
15.4mm
56.6 °
1個
20
BK7
>96%(P偏光)
1064
7J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%(S偏光)
10mm
56.4 °
1個
25.4
BK7
>96%(P偏光)
1064
7J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%(S偏光)
12.9mm
56.4 °
1個
30
BK7
>96%(P偏光)
1064
7J/cm2(入射角度 0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%(S偏光)
15.5mm
56.4 °
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,870
( 37,257 )
16日目
35,203
( 38,723 )
16日目
36,415
( 40,057 )
16日目
33,870
( 37,257 )
16日目
35,203
( 38,723 )
16日目
36,415
( 40,057 )
16日目
30,113
( 33,124 )
16日目
31,325
( 34,458 )
16日目
32,658
( 35,924 )
16日目
30,113
( 33,124 )
16日目
31,325
( 34,458 )
16日目
32,658
( 35,924 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。
・高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
・入射角度をブリュスター角度にすることで、S・P偏光の分離比が高いビームスプリッターを実現しました。
・コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率良く偏光分離することができます。
・プレートタイプなので、ビーム有効径が大きくなっても、重量が重くなることがありません。
・光がガラス中を透過する距離は短くなるので、波長分散や色収差の影響を受けにくくなります。
・※ご使用の前に必ず、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないかをご確認ください。
・※レーザビームをレンズや凹面反射で細く絞り込んだ場合、エネルギー密度が素子のレーザ耐力を超え、素子が破損する恐れがあります。
・※プレート型偏光ビームスプリッターの裏面には、反射防止膜はコーティングされていません。(ブリュスター角度にP偏光で入射するため、反射は0%)
・※裏面から入射させた場合、S偏光が裏面で反射し、多重反射の迷光が発生する可能性があります。
・※仕様で示されている入射角度に合わせてご使用ください。
・※入射角度が異なると、透過率波長特性が変化し、透過率、反射率、P偏光とS偏光の分離比などが変わります。
・※また、入射角度は材質や波長によってが異なっていますのでご注意ください。
・※適応波長以外では偏光ビームスプリッターの特性が得られません。
・※使用する波長に合った素子をご選定ください。
・※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
偏光ビームスプリッター キューブタイプ
広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ
偏光板
ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格30,113-38,959 -23,409 -38,959 -7,81678,370 -
通常出荷日16日目16日目〜15日目〜16日目4日目16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト