ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

コールドフィルター

コールドフィルター 61-6882-41
通常単価(税別)
21,018
税込単価
23,120
通常出荷日:20日目

【特長】・タングステンランプやハロゲンランプは可視光と一緒に熱線(赤外線)が放射され、照射体の温度を上...

詳細を確認

型番:

61-6882-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6882-41の仕様・寸法情報

透過帯域波長
400~600nm(0度入射)
透過帯域透過率
>80%(0度入射)
遮断帯域波長
800~2000nm(0度入射)
遮断帯域透過率
<10%(0度入射)
半値波長(50%)
700±20nm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-6882-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,018
( 23,120 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タングステンランプやハロゲンランプは可視光と一緒に熱線(赤外線)が放射され、照射体の温度を上げることがあります。
・コールドフィルターは、可視光域を透過させ、赤外光を減衰させることで、照射体の温度が上がることを防ぎます。
・誘電体多層膜ミラーの特徴である可視から近赤外にかけての透過率の急激な減衰と、熱線吸収フィルターの特徴である赤外長波長側(1000~2000nm)の高い吸収率を合わせることで、可視光域全体を透過させ、赤外光を効率良く遮断することができます。
・CCDカメラの強力な赤外線カットフィルターとしても使用できます。
・このフィルターを装着するとで赤外光が画像に映り込むことを避けられます。
・生体観察用の顕微鏡などで、照明によって検体の温度を変化させたくない場合にも使用できます。
・※フィルターに対し斜めから入射角度する光がある場合、可視域の長波長側で透過率が下がります。
・※ランプなどの光源の近くにフィルターを置くと、赤外線の吸収によって急激な温度変化が生じ、フィルターが破損する可能性があります。
・※コールドフィルターの裏面には可視域の反射防止コートは付いていません。
・※このため、熱線吸収フィルターによる吸収と裏面反射(4%)で20%以下の損失があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コールドフィルターの型番61-6882-41のページです。 型番61-6882-41に関する仕様情報を記載しております。
コールドフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コールドフィルター
コールドミラー CLDMシリーズ
可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ
可視域ダイクロイックミラー DIM-50Sシリーズ
アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
ポリプロピレン製フィルター板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,0186,708 -34,35521,01811,026 -6,995 -
通常出荷日20日目16日目〜16日目〜16日目26日目〜15日目〜
透過帯域波長400~600nm(0度入射)800~2000nm(45度入射)----
透過帯域透過率>80%(0度入射)-----
遮断帯域波長800~2000nm(0度入射)400~700nm(45度入射)----
遮断帯域透過率<10%(0度入射)-<1%(0度入射)<5%(45度入射)--
半値波長(50%)700±20nm760±10nm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました