ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
富士フイルム
プレシート超低圧用ツーシート
富士フイルム
通常価格(税別):11,486円~
通常出荷日:19日目
富士フイルム
プレシート中圧用
富士フイルム
通常価格(税別):12,120円~
通常出荷日:3日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
富士フイルム
プレシート極超低圧用【5個入り】
富士フイルム
通常価格(税別):18,141円~
通常出荷日:4日目
光
圧延鉛板 粘着付
光
通常価格(税別):79,626円~
通常出荷日:2日目
エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):3,809円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・等間隔で光学濃度が変化するNDフィルターを使って、透過光量を段階的に切り替えることができます。
・濃度計や測色計のキャリブレーションになどに使用できます。
・11段階の等間隔な光学濃度が1枚のガラスに並んでいるので、目視の比較で未知の光学濃度サンプルの大まかな光学濃度の値を知ることができます。
・クロムコーティングなので、レーザビームの光量調整にも使用できます。
・クロムコーティングなので可視光域で波長が変化しても光学濃度が変わりません。
・※透過率が均一な範囲は4.6×25mmです。
・※φ3mm以下のビームでご使用ください。
・※移動量に対し透過率は対数で変化します。
・※比例関係ではありません。
・※高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アズワン
ステンレスチューブ SUS304
0通常価格(税別):2,270円~