17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ

反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ
通常単価(税別)
54,392円~134,493円
税込単価
59,831円~147,942円
通常出荷日:16日目

【特長】・フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルター...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適応波長

φD1

φD2

t

最小発注数量
400~2000
φ50mm
φ15mm
2mm
1個
400~2000
φ100mm
φ20mm
3mm
1個
200~2000
φ50mm
φ15mm
2mm
1個
200~2000
φ100mm
φ20mm
3mm
1個
400~700
−
−
−
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,157円
( 89,273円 )
16日目
107,816円
( 118,598円 )
16日目
107,816円
( 118,598円 )
16日目
134,493円
( 147,942円 )
16日目
54,392円
( 59,831円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルターです。
・光量調整が必要になる計測実験や、カメラによる観察画像の輝度の調整などに使用できます。
・光量は連続的に可変でき、任意の明るさを選定することができます。
・透過率は可動量に対し対数的に変化しているので、ダイナミックな光量調整が容易にできます。
・フィルターの形状は非常に薄いので、光学系の少しのすき間にも挿入でき、容易に光量調整が可能です。
・VND-Uは基板に紫外の透過性が良い合成石英を用いています。
・紫外用の可変NDフィルターとしてご使用ください。
・入射角度を変えることで透過率が可変できる、可変式ビームスプリッター(VBS)もご用意しています。
・※丸型の可変式NDフィルターは非常に壊れ易い形をしています。
・※内径で固定する場合は、ガラス面の1ヵ所に力がかからないように、注意して固定してください。
・※クロム膜には吸収があるので、高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
・※フィルターに高出力レーザを入射させる場合、熱レンズ効果でビームが集光する可能性があります。
・※高出力レーザや高エネルギーレーザには、可変式ビームスプリッター(VBS)をご利用ください。
・※フィルターの表面で反射されたレーザビームは危険です。
・※作業者に照射しないように反射ビームを終端してください。
・※レーザビームがフィルターに垂直入射すると、フィルターで反射した光がレーザ光源に戻ります。
・※このような戻り光があるとレーザの発振が不安定になります。
・※戻り光がレーサ光源に戻らないように、フィルターは少しだけ傾けてご使用ください。
・※可変式NDフィルターに大きなビームを入射させると、ビーム内に強度差ができることがあります。
・※細いビームにしてフィルターに入射させてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射型可変式NDフィルター VNDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ
反射型ステップ可変式NDフィルター
枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズ
枠付反射型固定式NDフィルター MFNDUシリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-5シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格54,392円-67,827円4,890円 -7,759円 -9,577円 -4,224円 -
通常出荷日16日目16日目16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト