17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズ

枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズ
通常単価(税別)
4,890円~19,927円
税込単価
5,379円~21,920円
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。・透過しない光はガラ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

透過率

有効径

(φmm)

枠外径

(φmm)

最小発注数量
0.1%(550nm)
17
25
1個
1%(550nm)
17
25
1個
10%(550nm)
17
25
1個
20%(550nm)
17
25
1個
30%(550nm)
17
25
1個
40%(550nm)
17
25
1個
50%(550nm)
17
25
1個
60%(550nm)
17
25
1個
70%(550nm)
17
25
1個
80%(550nm)
17
25
1個
92%(550nm)
17
25
1個
0.1%(550nm)
22
30
1個
1%(550nm)
22
30
1個
5%(550nm)
22
30
1個
10%(550nm)
22
30
1個
20%(550nm)
22
30
1個
30%(550nm)
22
30
1個
40%(550nm)
22
30
1個
50%(550nm)
22
30
1個
60%(550nm)
22
30
1個
70%(550nm)
22
30
1個
80%(550nm)
22
30
1個
92%(550nm)
22
30
1個
0.1%(550nm)
47
52
1個
1%(550nm)
47
52
1個
5%(550nm)
47
52
1個
10%(550nm)
47
52
1個
20%(550nm)
47
52
1個
30%(550nm)
47
52
1個
40%(550nm)
47
52
1個
50%(550nm)
47
52
1個
60%(550nm)
47
52
1個
70%(550nm)
47
52
1個
80%(550nm)
47
52
1個
92%(550nm)
47
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,698円
( 10,668円 )
27日目
9,698円
( 10,668円 )
36日目
9,092円
( 10,001円 )
27日目
9,092円
( 10,001円 )
36日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
36日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
4,890円
( 5,379円 )
16日目
11,829円
( 13,012円 )
16日目
11,829円
( 13,012円 )
16日目
11,829円
( 13,012円 )
16日目
11,102円
( 12,212円 )
21日目
11,102円
( 12,212円 )
16日目
11,102円
( 12,212円 )
21日目
11,102円
( 12,212円 )
16日目
11,102円
( 12,212円 )
16日目
11,102円
( 12,212円 )
16日目
11,102円
( 12,212円 )
16日目
11,102円
( 12,212円 )
16日目
7,396円
( 8,136円 )
16日目
19,927円
( 21,920円 )
16日目
19,927円
( 21,920円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。
・透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
・金属膜で反射させているので、紫外から赤外まで非常になだらかな透過率波長特性を示しています。
・ガラスの厚さは2mm±0.1mmで、透過率に関係なく一定です。
・※クロム膜には吸収があるので、高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
・※フィルターに高出力レーザを入射させる場合、熱レンズ効果でビームが集光する可能性があります。
・※高出力レーザや高エネルギーレーザには、可変式ビームスプリッター(VBS)をご利用ください。
・※フィルターの表面で反射されたレーザビームは危険です。
・※作業者に照射しないように反射ビームを終端してください。
・※レーザビームがフィルターに垂直入射すると、フィルターで反射した光がレーザ光源に戻ります。
・※このような戻り光がこのような戻り光があるとレーザの発振が不安定になります。
・※戻り光がレーザ光源に戻らないように、フィルターは少しだけ傾けてご使用ください。
・※透過率92%のフィルター(FND-92、MFND-92)は、両面ノーコートの平面基板です。
・※ノーコート面の反射率4%(両面で8%)の損失で透過率が約92%になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズ
枠付反射型固定式NDフィルター MFNDUシリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-5シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,890円-7,759円 -9,577円 -4,224円 -9,517円 -4,830円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト