17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ

吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ
通常単価(税別)
4,224円~10,981円
税込単価
4,646円~12,079円
通常出荷日:16日目~27日目

【特長】・可視光を減光するための丸型のフィルターです。・吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しか...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

外径

(mm)

透過率

最小発注数量
-
10
1±0.5%(可視光)
1個
-
10
5±1%(可視光)
1個
-
10
12.5±2%(可視光)
1個
-
10
20±2%(可視光)
1個
-
10
25±2.5%(可視光)
1個
-
10
40±4%(可視光)
1個
-
10
70±5%(可視光)
1個
-
15
0.1±0.07%(可視光)
1個
-
15
1±0.5%(可視光)
1個
-
15
5±1%(可視光)
1個
-
15
12.5±2%(可視光)
1個
-
15
20±2%(可視光)
1個
-
15
25±2.5%(可視光)
1個
-
15
30±3%(可視光)
1個
-
15
40±4%(可視光)
1個
-
15
50±5%(可視光)
1個
-
15
70±5%(可視光)
1個
-
20
10±2%(可視光)
1個
-
20
12.5±2%(可視光)
1個
-
25
10±2%(可視光)
1個
-
25
12.5±2%(可視光)
1個
-
30
10±2%(可視光)
1個
-
30
12.5±2%(可視光)
1個
-
40
10±2%(可視光)
1個
-
40
12.5±2%(可視光)
1個
-
50
10±2%(可視光)
1個
-
50
12.5±2%(可視光)
1個
10×10
-
0.1±0.07%(可視光)
1個
10×10
-
1±0.5%(可視光)
1個
10×10
-
5±1%(可視光)
1個
10×10
-
10±2%(可視光)
1個
15×15
-
10±2%(可視光)
1個
10×10
-
12.5±2%(可視光)
1個
10×10
-
20±2%(可視光)
1個
10×10
-
25±2.5%(可視光)
1個
10×10
-
30±3%(可視光)
1個
10×10
-
40±4%(可視光)
1個
10×10
-
50±5%(可視光)
1個
10×10
-
70±5%(可視光)
1個
15×15
-
0.1±0.07%(可視光)
1個
15×15
-
1±0.5%(可視光)
1個
15×15
-
5±1%(可視光)
1個
15×15
-
12.5±2%(可視光)
1個
15×15
-
20±2%(可視光)
1個
15×15
-
25±2.5%(可視光)
1個
15×15
-
30±3%(可視光)
1個
15×15
-
40±4%(可視光)
1個
15×15
-
50±5%(可視光)
1個
15×15
-
70±5%(可視光)
1個
20×20
-
10±2%(可視光)
1個
20×20
-
12.5±2%(可視光)
1個
25×25
-
10±2%(可視光)
1個
25×25
-
12.5±2%(可視光)
1個
30×30
-
10±2%(可視光)
1個
30×30
-
12.5±2%(可視光)
1個
40×40
-
10±2%(可視光)
1個
40×40
-
12.5±2%(可視光)
1個
50×50
-
12.5±2%(可視光)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
20日目
4,769円
( 5,246円 )
18日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
21日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
18日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
6,102円
( 6,712円 )
18日目
6,102円
( 6,712円 )
16日目
7,517円
( 8,269円 )
20日目
7,517円
( 8,269円 )
20日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
21日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
20日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,224円
( 4,646円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,224円
( 4,646円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
21日目
4,224円
( 4,646円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,224円
( 4,646円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
5,496円
( 6,046円 )
16日目
5,496円
( 6,046円 )
16日目
5,496円
( 6,046円 )
27日目
5,496円
( 6,046円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
9,577円
( 10,535円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視光を減光するための丸型のフィルターです。
・吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
・透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。
・さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。
・吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。
・フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。
・フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。
・※高出力レーザには使用できません。
・※使用すると破損する恐れがあります。
・※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。
・※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。
・※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。
・※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。
・※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。
・※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。
・※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。
・※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-5シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ
枠付反射型固定式NDフィルター MFNDUシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,224円-9,577円 -9,517円 -4,830円 -9,577円 -7,759円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目16日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト