17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ

ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ
通常単価(税別)
31,32538,959
税込単価
34,45842,855
通常出荷日:16日目

【特長】・可視光または赤外光の広い帯域で使用できる無偏光タイプのハーフミラーです。・多波長レーザや可視...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

透過率

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

適応波長

P・S偏光の透過率差

最小発注数量
45±10%(550nm)
10
10
10
400~700
<10%
1個
45±10%(550nm)
15
15
15
400~700
<10%
1個
45±10%(550nm)
20
20
20
400~700
<10%
1個
47±10%(900nm)
10
10
10
700~1100
<20%(<10%:800~1100nm)
1個
47±10%(900nm)
15
15
15
700~1100
<20%(<10%:800~1100nm)
1個
47±10%(900nm)
20
20
20
700~1100
<20%(<10%:800~1100nm)
1個
45±10%(1400nm)
10
10
10
1300~1550
<10%
1個
45±10%(1400nm)
15
15
15
1300~1550
<10%
1個
45±10%(1400nm)
20
20
20
1300~1550
<10%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,325
( 34,458 )
16日目
35,203
( 38,723 )
16日目
38,959
( 42,855 )
16日目
31,325
( 34,458 )
16日目
35,203
( 38,723 )
16日目
38,959
( 42,855 )
16日目
31,325
( 34,458 )
16日目
35,203
( 38,723 )
16日目
38,959
( 42,855 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視光または赤外光の広い帯域で使用できる無偏光タイプのハーフミラーです。
・多波長レーザや可視光の偏光実験に使用できます。
・誘電体多層膜と金属膜を組み合わせたハイブリット膜で、無偏光と広帯域の両方を実現しました。
・キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・直線偏光の偏光方位が変わっても、反射と透過の分岐比(1:1)は変わりません。
・※○印のプリズム側より光を入射してください。
・※反対側のプリズムから、光を入れた場合、反射率と反射率波長特性は異なってきます。
・※ハイブリッド膜は金属膜による若干の吸収(10%~15%)があります。
・※よって、透過光と反射光を合わせても100%にはなりません。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差に補償には波長板をご利用ください。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光で波長分散が発生します。
・※また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
FEPシート NRシリーズ
樹脂板材 PETシリーズ
ステンレスパイプ SPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格31,325-3,436 -565 -8,365 -1,654 -1,255 -
通常出荷日16日目16日目〜4日目〜7日目〜9日目〜4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト