ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
サンプラテック
PTFEシート巻型(10m)
サンプラテック
通常価格(税別):42,564円~
通常出荷日:9日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
通常価格(税別):4,911円~
通常出荷日:5日目 ~
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目

【特長】・近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。・金膜の膜付着強...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,971円 ( 18,668円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 27日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 16日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 16日目 |
29,023円 ( 31,925円 ) | 16日目 |
18,304円 ( 20,134円 ) | 16日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 16日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 16日目 |
34,355円 ( 37,791円 ) | 36日目 |
【特長】
・近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。
・金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。
・シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
・金属膜のコーティングなので、入射角度によって反射率や反射率波長特性が大きく変わることはありません。
・金コートは赤外で非常に高い反射率を示します。
・反射されなかった光は全て膜に吸収され、透過することはありません。
・膜の吸収がない、超広帯域誘多膜ミラー(TFMS-4/20)もご用意しています。
・パイレックス®はコーニング社の登録商標です。
・※高出力レーザで使用する場合は、シリコン基板の金ミラー(TFGS)を用い、基板を冷却して使用する必要があります。
・※金膜は紙や布で拭くことは厳禁です。
・※膜に触れるとキズになります。
・※膜面の洗浄はエアーブロアーをご使用ください。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,295円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~