17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ

ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ
通常単価(税別)
27,690円~72,069円
税込単価
30,459円~79,276円
通常出荷日:16日目~27日目

【特長】・YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離ま...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

透過率

レーザ耐力

反射率

最小発注数量
25.4
5
>85% (532・1064nm)
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (355nm)
1個
30
5
>85% (532・1064nm)
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (355nm)
1個
50
8
>85% (532・1064nm)
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (355nm)
1個
25.4
5
>95% (1064nm)
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (532nm)
1個
30
5
>95% (1064nm)
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (532nm)
1個
50
8
>95% (1064nm)
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (532nm)
1個
25.4
5
>90% (532nm)
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (1064nm)
1個
30
5
>90% (532nm)
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (1064nm)
1個
50
8
>90% (532nm)
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5% (1064nm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,062円
( 45,168円 )
27日目
46,636円
( 51,300円 )
16日目
72,069円
( 79,276円 )
16日目
27,690円
( 30,459円 )
16日目
31,325円
( 34,458円 )
16日目
49,181円
( 54,099円 )
16日目
34,355円
( 37,791円 )
16日目
37,748円
( 41,523円 )
16日目
58,027円
( 63,830円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。
・反射率波長が違う3種類をご用意しています。
・誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。
・プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
・99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。
・※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。
・※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。
・※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。
・※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。
・※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%~15%)
・※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。
・※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。
・※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーモニック・セパレーター YHSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
FEPシート NRシリーズ
樹脂板材 PETシリーズ
ステンレスパイプ SPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,690円-3,436円 -708円 -8,365円 -1,654円 -1,255円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜4日目〜7日目〜9日目〜4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト