17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ

45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
通常単価(税別)
9,698101,878
税込単価
10,668112,066
通常出荷日:16日目~20日目

【特長】・極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。・各種レ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

適応波長

レーザ耐力

反射率

繰返し周波数

仕様

最小発注数量
30
3
157
0.5J/cm2(パルス幅 20ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95.0%
-
裏面:研磨面
1個
50
5
157
0.5J/cm2(パルス幅 20ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95.0%
-
裏面:研磨面
1個
25.4
5
193
1J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95.0%
-
裏面:研磨面
1個
30
5
193
1J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95.0%
-
裏面:研磨面
1個
50
8
193
1J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95.0%
-
裏面:研磨面
1個
25.4
5
248.4
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.0%
-
裏面:研磨面
1個
30
5
248.4
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.0%
-
裏面:研磨面
1個
50
8
248.4
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.0%
-
裏面:研磨面
1個
25.4
5
266
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
-
裏面:研磨面
1個
30
5
266
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
-
裏面:研磨面
1個
50
8
266
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.2%
-
裏面:研磨面
1個
25.4
5
281.8
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.3%
-
裏面:研磨面
1個
30
5
281.8
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.3%
-
裏面:研磨面
1個
50
8
281.8
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.3%
-
裏面:研磨面
1個
25.4
5
308
3J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
30
5
308
3J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
50
8
308
3J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
25.4
5
325~337
3J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:研磨面
1個
30
5
325~337
3J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:研磨面
1個
50
8
325~337
3J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:研磨面
1個
25.4
5
352~355
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:研磨面
1個
30
5
352~355
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:研磨面
1個
50
8
352~355
5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:研磨面
1個
12.7
5
532
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:砂面
1個
25
5
532
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
25.4
5
532
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
30
5
532
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
40
6
532
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
50
8
532
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
50.8
8
532
8J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:研磨面
1個
12.7
5
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:砂面
1個
25.4
5
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
30
5
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
40
6
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
50
8
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
-
裏面:研磨面
1個
50.8
8
1064
20J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99.5%
20Hz)
裏面:研磨面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,462
( 83,008 )
16日目
101,878
( 112,066 )
16日目
41,789
( 45,968 )
16日目
44,213
( 48,634 )
16日目
68,312
( 75,143 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
29,750
( 32,725 )
16日目
46,030
( 50,633 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
29,750
( 32,725 )
16日目
46,030
( 50,633 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
29,750
( 32,725 )
16日目
46,030
( 50,633 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
29,750
( 32,725 )
16日目
46,030
( 50,633 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
29,750
( 32,725 )
20日目
46,030
( 50,633 )
16日目
27,932
( 30,725 )
16日目
29,750
( 32,725 )
16日目
46,030
( 50,633 )
16日目
9,698
( 10,668 )
16日目
15,881
( 17,469 )
16日目
15,881
( 17,469 )
16日目
17,698
( 19,468 )
16日目
21,987
( 24,186 )
16日目
36,415
( 40,057 )
16日目
46,030
( 50,633 )
16日目
12,920
( 14,212 )
16日目
15,881
( 17,469 )
16日目
29,750
( 32,725 )
16日目
39,365
( 43,302 )
16日目
46,030
( 50,633 )
16日目
46,030
( 50,633 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
・各種レーザの波長に反射帯を合わせたレーザライン誘多膜ミラーです。
・高い反射率が得られているので、複数のミラーを反射させても損失が小さく、レーザビームの引き回し用ミラーとして最適です。
・誘電体多層膜のミラーなので、ミラー面に傷がつきにくく、クリーニングが可能です。
・膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
・入射角度0°または45°以下で使用する場合は0°-45°誘多膜平面ミラー(TFVM)をご使用ください。
・コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。
・※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。
・※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
・※45°以外の入射角度で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。
・※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,698-8,123 -29,750 -50,150 -29,023 -4,042 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト