17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ

ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
通常単価(税別)
29,75083,944
税込単価
32,72592,338
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

適応波長

レーザ耐力

反射率

最小発注数量
25.4
5
193
2J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%
1個
30
5
193
2J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%
1個
50
8
193
2J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>95%
1個
25.4
5
248
4J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%
1個
30
5
248
4J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%
1個
50
8
248
4J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%
1個
25.4
5
266
5J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%
1個
30
5
266
5J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%
1個
50
8
266
5J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>98%
1個
25.4
5
355
8J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99%
1個
30
5
355
8J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99%
1個
50
8
355
8J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99%
1個
25.4
5
532
26.5J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99%
1個
30
5
532
26.5J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99%
1個
50
8
532
26.5J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99%
1個
30
5
1064
28J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99%
1個
50
8
1064
28J/cm2(入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
>99%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,997
( 60,497 )
16日目
57,421
( 63,163 )
16日目
83,944
( 92,338 )
16日目
54,997
( 60,497 )
16日目
57,421
( 63,163 )
16日目
83,944
( 92,338 )
36日目
54,997
( 60,497 )
16日目
57,421
( 63,163 )
16日目
83,944
( 92,338 )
16日目
52,574
( 57,831 )
27日目
54,997
( 60,497 )
16日目
81,521
( 89,673 )
16日目
29,750
( 32,725 )
27日目
32,173
( 35,390 )
16日目
64,570
( 71,027 )
16日目
54,997
( 60,497 )
16日目
81,521
( 89,673 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
・YAGレーザの波長に合わせ、基本波(1064nm)から4倍波(266nm)までのミラーとAr* F(193nm)、Kr* F(248nm)のエキシマレーザ用のミラーをご用意しています。
・高い反射率が得られるので、ミラーを複数枚反射させても、光量は大きく減衰しません。
・吸収がない誘電体多層膜を使用しているので、高出力レーザの連続照射にも耐えられます。
・レーザ耐力はISO21254に準拠した200 on 1の試験を行っています。
・コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。
・※ご使用の前に、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないことを確認してからご使用ください。
・※レーザのビームをレンズや凹面反射で細く絞り込んで入射させた場合、エネルギー密度がレーザ耐力を超え、ミラーが破損する恐れがあります。
・※入射ビームの光量が大きい場合、ビームがミラーを透過することがあります(透過率1%以下)。
・※必ずミラーの裏面側にも遮光板で迷光を遮断してください。
・※紫外域のミラーでは蛍光を発生する場合があります。
・※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。
・※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
・※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,750-9,698 -8,123 -50,150 -29,023 -4,042 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト