17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ロックホルダー PHシリーズ

ロックホルダー PHシリーズ
通常単価(税別)
2,1292,263
税込単価
2,3422,489
通常出荷日:9日目~11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

重量

全長

最小発注数量
25g
125mm
1個
25g
125mm
1個
40g
150mm
1個
40g
150mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129
( 2,342 )
9日目
2,129
( 2,342 )
9日目
2,263
( 2,489 )
11日目
2,263
( 2,489 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックホルダー PHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックホルダー PHシリーズ
ロックホルダー PH-01~06
ピンセットハンガー PHシリーズ
ダブルホルダー
フラスコホルダー 小・中・大
エコクリーン スーパートング箸ホルダー
メーカーアズワンエンジニアアズワンアズワンアズワン日本メタルワークス
通常価格2,129-1,328 -5,3627647,644 -9,322 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト