17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ラボネット

ラボネット
通常単価(税別)
1,9762,129
税込単価
2,1742,342
通常出荷日:10日目

・商品区分:加熱用保護板・網・オールステンレス金網・材質:ステンレス(SUS304)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

型番

商品詳細種別

最小発注数量
300×300
300角
240角
1個
240×240
240角
210角
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129
( 2,342 )
10日目
1,976
( 2,174 )
10日目

詳細情報

基本情報

・商品区分:加熱用保護板・網
・オールステンレス金網
・材質:ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボネット
PPミクロスパーテル
ステンレスクリップ C・SWC
カッティングボード BMB_101シリーズ
計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒
ラボネット(オールステンレス金網)120・150・180角
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,976-3,621 -4,310 -3,3212,6771,290
通常出荷日10日目4日目4日目〜9日目〜9日目10日目
仕様オールステンレス金網EOG滅菌済ロック機能付きバイオメイド目盛(10mL刻み)付き -
材質ステンレス(SUS304)PP(ポリプロピレン)ステンレス(SUS304)TPU(熱可塑性ポリウレタン)本体/PC(ポリカーボネート)・ステンレス、 フタ:PP(ポリプロピレン)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト