17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

カッティングボード BMB_101シリーズ

カッティングボード BMB_101シリーズ
通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:9日目~11日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

型番

商品詳細種別

最小発注数量
赤
BMB_101R
バイオメイド 赤
1個
青
BMB_101B
バイオメイド 青
1個
緑
BMB_101G
バイオメイド 緑
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
11日目
3,321円
( 3,653円 )
9日目
3,321円
( 3,653円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティングボード BMB_101シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングボード BMB_101シリーズ
計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒
シリコンクリーナースプーン SCシリーズ
ピンセットハンガー PHシリーズ
細口用スプーン
ポリ柄杓
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,321円2,677円1,039円 -5,362円512円 -6,170円
通常出荷日9日目〜9日目4日目4日目4日目4日目
サイズ(mm)380×250179×72×55-160×200×215匙部:60×20取っ手:270
仕様バイオメイド目盛(10mL刻み)付き ----
食品安全規格食品衛生法適合品-----
耐熱温度(℃)150-200---
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)本体/PC(ポリカーボネート)・ステンレス、 フタ:PP(ポリプロピレン)スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロンSUS304ステンレス(SUS410)PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト