ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
80,668円 ( 88,735円 ) | 26日目 |
86,644円 ( 95,308円 ) | 26日目 |
112,252円 ( 123,477円 ) | 26日目 |
156,667円 ( 172,334円 ) | 26日目 |
168,889円 ( 185,778円 ) | 26日目 |
213,092円 ( 234,401円 ) | 26日目 |
166,711円 ( 183,382円 ) | 26日目 |
175,447円 ( 192,992円 ) | 26日目 |
本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。
蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。
(ジョイント部1個は貫通式です。)

ケニス
ステンレス加圧タンク

瑞穂化成工業
扁平缶広口ボールコック付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ポリバケツ(ふた無)
0通常価格(税別):1,959円~

アズワン
ESDハンドラップTSD18AS(アズワン)
0通常価格(税別):6,244円

山崎産業
インナーバスケット仕切り板ECO
0通常価格(税別):1,492円

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
4.5通常価格(税別):415円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):557円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円