17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE円筒型容器 F-1031シリーズ

PTFE円筒型容器 F-1031シリーズ

通常単価(税別)
95,111624,804
税込単価
104,622687,284
通常出荷日:35日目

【特長】耐薬品性にすぐれており、耐熱連続使用温度は150℃の円筒型容器です。

    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 容量(L)

    • 商品詳細種別

    • 総高さ

    • 容器外径

    • 容器内系

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (L)

    商品詳細種別

    総高さ

    容器外径

    容器内系

    最小発注数量
    1
    1000ml 容器
    170H
    110φ
    96φ
    1個
    2
    2000ml 容器
    200H
    135φ
    119φ
    1個
    3
    3000ml 容器
    230H
    155φ
    139φ
    1個
    5
    5000ml 容器
    280H
    176φ
    160φ
    1個
    10
    10000ml 容器
    370H
    213φ
    197φ
    1個
    15
    15000ml 容器
    460H
    228φ
    212φ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    95,111
    ( 104,622 )
    35日目
    152,032
    ( 167,235 )
    35日目
    176,456
    ( 194,102 )
    35日目
    306,861
    ( 337,547 )
    35日目
    488,051
    ( 536,856 )
    35日目
    624,804
    ( 687,284 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    耐薬品性にすぐれており、耐熱連続使用温度は150℃の円筒型容器です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFE円筒型容器 F-1031シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE円筒型容器 F-1031シリーズ
    F-1031-02円筒型容器2000ml
    PTFE円筒容器 100mL
    F-1031-01円筒型容器1000ml
    PTFE円筒容器 1000mL
    PTFE円筒容器 200mL
    メーカーアズワンフロン工業東京硝子器械フロン工業東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格95,111-152,0323,93595,11121,8475,893
    通常出荷日35日目35日目3日目35日目15日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト